Proteção do controle da STO
Se você estiver usando uma das variantes da unidade sem opcional de segurança integrado, a função de segurança STO será implementada exclusivamente de forma eletrônica, sem o uso de software. Neste caso, as funções de software da unidade não têm efeito sobre a função de segurança STO. Um possível invasor não tem possibilidade de comprometer as funções de segurança por meio da manipulação de software ou de dados transferidos para a unidade.
Observar o seguinte:
- Proteja a máquina e seus componentes que controlam a função de segurança STO contra uma possível violação.