Regulamento Europeu de Dados
O produto oferece "Access by Design" para todos os dados gerados pelo produto e, assim, atende aos requisitos do Regulamento Europeu de Dados (Regulamento 2023/2854, "EU Data Act"):
Armazenamento de dados
- Os dados no produto permanecem armazenados até serem excluídos ou substituídos ativamente.
- Os dados de log e de scope são automaticamente substituídos nos buffers circulares previstos para isso assim que estes estiverem cheios.
- Os dados de scope são mantidos apenas na RAM interna da unidade e são excluídos após a reinicialização da unidade.
Acesso aos dados
- Todos os dados podem ser lidos do produto utilizando software de engenharia da SEW-EURODRIVE disponível gratuitamente ou por meio de interfaces locais ou conexões de rede. Sistemas HMI correspondentes e controles externos também podem acessar os dados do produto.
Exclusão de dados
- Informações sobre a exclusão de dados podem ser encontradas em Diretrizes de segurança de TI para descarte de resíduos seguro.
Transmissão de dados
- O produto, em seu estado de fornecimento, não transmite dados autonomamente para unidades do ambiente. Dependendo da versão do firmware, é possível configurar a transmissão autônoma de dados.
Qualidade de serviço
- A unidade possui serviços de diferentes qualidades para a comunicação de dados:
- Comunicação cíclica para controle da unidade. Poucos bytes são transmitidos ciclicamente e em tempo real.
- Acesso acíclico a todos os dados estáticos armazenados na unidade.
- O tempo de resposta depende da interface de comunicação utilizada.
- A duração do ciclo é determinada pela unidade de controle ou solicitante e normalmente situa-se entre 1 ms e 100 ms.
Informações sobre os dados gerados pelo produto, armazenados internamente e transmitidos a outras unidades do ambiente, bem como sobre sua exclusão, podem ser encontradas em Diretrizes de segurança de TI para descarte de resíduos seguro.
Mais informações sobre o EU Data Act podem ser encontradas na seguinte documentação:
- Manual "Cibersegurança para conversores do kit de automação MOVI-C® – Válido para versões de firmware anteriores à V20.00"
Observar que, futuramente, poderão ser publicadas outras versões da documentação mencionada, específicas para determinadas versões de firmware. A respectiva correspondência pode ser identificada pelo título do documento.