欧盟数据保护条例

本产品为所有由产品生成的数据提供“设计即访问”(Access by Design)功能,因此符合欧盟数据保护条例(条例2023/2854,“欧盟数据法案”):

数据存储

  • 产品中的数据会一直保存,直到被主动删除或覆盖为止。
  • 日志和示波器数据会在专用环形缓冲区满时自动被覆盖。
  • 示波器数据仅存储在设备的内部RAM中,设备重启后将被删除。

数据访问

  • 所有数据均可通过SEW-EURODRIVE提供的免费工程软件,或通过本地接口或网络连接从产品中读取。相应的HMI系统和外部控制器也可访问该产品的数据。

数据删除

数据传输

  • 该产品在出厂状态下不会主动向附近设备传输数据。您可以根据固件版本配置主动数据传输功能。

服务质量

  • 该设备在数据通讯方面具有不同的服务质量:
    • 用于控制设备的周期性通讯。少量字节可实时、周期性地传输。
    • 对设备中存储的所有静态数据进行非周期性访问。
  • 反应时间取决于所使用的通讯接口。
  • 周期时间由控制或请求设备决定,通常在1 ms至100 ms之间。

有关产品生成、内部存储以及传输至附近其他设备的数据及其删除的信息,请参阅 关于安全废弃处理的IT安全指南

有关欧盟数据法案的更多信息,请参阅以下文档:

  • 手册“MOVI-C®自动模块化变频器的网络安全 – 适用于V20.00之前的固件版本”。

请注意,未来还将发布上述文档中针对固件的更多版本。您可通过文档标题识别相应的分类。