Utilização

Observar as seguintes informações:

  • Os filtros de saída devem ser utilizados exclusivamente nos modos de operação do conversor V/f e VFCPLUS ao operar motores assíncronos.
  • Não é permitido acessar FCB 25 quando o filtro de saída está conectado. Caso contrário, o FCB 25 fornecerá resultados incorretos devido à indutância do filtro de saída.
  • Os filtros de saída podem ser usados​até uma frequência máxima de saída do conversor de 250 Hz.
  • Manter um espaço livre de no mínimo 100 mm acima e abaixo do filtro de saída para a ventilação. Não é necessário um espaço livre lateral.
  • Limitar o comprimento do condutor entre o conversor e o filtro de saída ao comprimento necessário. Comprimento máximo permitido:
    • 1 m para condutor não blindado
    • 10 m para condutor blindado
  • Ao usar um filtro de saída, um cabo de alimentação do motor não blindado é suficiente.