Utilización
Tenga en cuenta los siguientes avisos:
- En el funcionamiento de motores asíncronos, los filtros de salida sólo pueden utilizarse en los modos de funcionamiento con variador V/f y VFCPLUS.
- No se permite la apertura del FCB 25 con el filtro de salida conectado. De lo contrario, el FCB 25 dará resultados erróneos debido a la inductancia del filtro de salida.
- Los filtros de salida pueden utilizarse hasta una frecuencia máxima de salida del variador de 250 Hz.
- Mantenga un espacio libre de ventilación mínimo de 100 mm por debajo y por encima del filtro de salida, no es necesario reservar espacio libre a los lados.
- Limite la longitud del cable entre el variador y el filtro de salida a la longitud absolutamente necesaria. Longitud máxima admisible:
- 1 m con cable no apantallado
- 10 m con cable apantallado
- Si se usa un filtro de salida, un línea de alimentación del motor sin apantallado es suficiente.