应用
注意下列提示:
异步电机运行时,输出滤波器仅可在变频器运行模式V/f和VFC
PLUS
下使用。
连接输出滤波器时不允许调用FCB 25。否则,由于输出滤波器的电感,FCB 25将给出错误的结果。
输出滤波器适用的最大变频器输出频率为250 Hz。
在输出滤波器上下各留出至少100 mm的通风间隙,侧面不做要求。
将输出滤波器与变频器之间的导线限制为必要的长度。最大允许长度:
1 m(导线未屏蔽时)
10 m(导线带屏蔽时)
使用输出滤波器时,非屏蔽电机导线就足够了。
❮
❯
MOVITRAC® advanced
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
项目设计
输出侧组件
输出滤波器HF..
应用