Irregularidade 19 Dados do processo
Irregularidade: 19.01 (1301hex | 4865dec) Descrição: violação do valor do perfil de torque | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Os valores do perfil de torque ajustados não são plausíveis. O limite de torque só pode ser especificado como um valor absoluto. | Ajustar valores do perfil. | |
Irregularidade: 19.02 (1302hex | 4866dec) Descrição: infração do valor nominal da posição | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O valor nominal de posição está fora da chave fim de curso de software. | Verificar valor nominal de posição. | |
O valor nominal de posição está fora da área de posicionamento do módulo. | Verificar valor nominal de posição. | |
A posição na unidade do usuário gera um transbordamento numérico na unidade de sistema. | Verificar a posição na unidade do usuário. | |
Irregularidade: 19.03 (1303hex | 4867dec) Descrição: violação do valor nominal de velocidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Os valores nominais de velocidade na interconexão do valor do perfil não são plausíveis. O limite de velocidade só pode ser especificado como um valor absoluto. | Corrigir valores nominais. | |
Irregularidade: 19.04 (1304hex | 4868dec) Descrição: violação do valor nominal de aceleração | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O valor nominal da aceleração na interconexão do valor do perfil não é plausível. O limite de aceleração só pode ser especificado como um valor absoluto. | Corrigir valor nominal. | |
Irregularidade: 19.05 (1305hex | 4869dec) Descrição: função de acionamento não disponível | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma função de acionamento (FCB) que não existe foi selecionada. | Especificar número FCB existente. | |
Irregularidade: 19.06 (1306hex | 4870dec) Descrição: violação do valor nominal do momento de inércia da massa | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O valor nominal do momento de inércia da massa não é plausível. O momento de inércia da massa só pode ser especificado como um valor. | Corrigir valor nominal. | |
Irregularidade: 19.07 (1307hex | 4871dec) Descrição: falta referência | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A função ativada só pode ser executada em um acionamento referenciado. | Referenciar acionamento. | |
Irregularidade: 19.08 (1308hex | 4872dec) Descrição: não é permitida a comutação do conjunto de acionamento | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi solicitada uma comutação do conjunto de acionamento com o estágio de saída não bloqueado. | Bloquear o estágio de saída antes da comutação do conjunto de acionamento. | |
Irregularidade: 19.09 (1309hex | 4873dec) Descrição: infração do valor nominal de retorno | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O tempo de retrocesso não é plausível. O tempo de retrocesso só pode ser especificado como um valor absoluto | Ajustar tempo de retrocesso. | |
Irregularidade: 19.11 (130Bhex | 4875dec) Descrição: inversão do sentido de rotação – irregularidade de sinal no momento da liberação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
No momento da liberação, os níveis dos sinais "Ativar inversão externa do sentido de rotação" e "Sinal de referência de inversão externa do sentido de rotação" não são plausíveis (não invertidos entre si). | Verificar o controle ou o cabeamento. | |
Um sinal de referência é parametrizado para a inversão externa do sentido de rotação, mas nenhum sinal para ativar a função. | Alterar parametrização. | |
Irregularidade: 19.12 (130Chex | 4876dec) Descrição: inversão do sentido de rotação – irregularidade de sinal durante a liberação | ||
|---|---|---|
| Resposta: inversão do sentido de rotação externa | |
Causa | Ação | |
Para um acionamento liberado, os níveis de sinal para ativar a inversão externa do sentido de rotação foram alterados. | Verificar o controle ou o cabeamento. | |