Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Irregularidade: 20.01 (1401hex | 5121dec) Descrição: irregularidade da tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reinicialização da CPU | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida. | – Verificar o nível de tensão e a precisão da conexão da tensão de alimentação externa de 24 V CC. – Confirmar a irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada. | Verificar planejamento de projeto do consumo de potência. | |
Irregularidade: 20.02 (1402hex | 5122dec) Descrição: tensão de alimentação sobrecarregada | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A carga atual nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de 24 V CC dentro da unidade é muito alta. Portanto, as saídas do sinal foram desligadas. | – Remover todos os equipamentos externos: – Nas saídas digitais da unidade básica – Em opcionais possivelmente existentes – Em todas as conexões do encoder – Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída de 24 VCC – Confirmar a irregularidade. – Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça. – Conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito. | |
Irregularidade: 20.07 (1407hex | 5127dec) Descrição: irregularidade interna de hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reinicialização da CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. | – Confirmar a irregularidade. – Verificar a instalação conforme EMC. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. | |
Irregularidade: 20.08 (1408hex | 5128dec) Descrição: ventilador – Atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
A função do ventilador está danificada. | – Verificar o ventilador quanto à sujeira. – Se a mensagem de atenção aviso ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.09 (1409hex | 5129dec) Descrição: ventilador – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O ventilador está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.10 (140Ahex | 5130dec) Descrição: ventilador – Irregularidade na tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação do ventilador não está disponível. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.11 (140Bhex | 5131dec) Descrição: STO – Diagnóstico | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Somente para unidades com SIL3-STO (entradas F-STO_P1 e F-STO_P2 presentes): ocorreu um atraso na comutação entre os sinais. | – Verificar instalação STO (parada segura ativa). – Certificar-se de que ambos os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2 sejam comutados simultaneamente. – Certificar-se de que ambos os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2 estejam comutados para nível Low. Em seguida, confirmar irregularidade. | |
A mudança de estado do sinal STO ou dos sinais STO é muito lenta. | Garantir um flanco de comutação mais íngreme. | |
Ocorreu um defeito interno na comutação STO. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.21 (1415hex | 5141dec) Descrição: falta tensão auxiliar externa de 24 V | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reinicialização da CPU | |
Causa | Ação | |
Na configuração atual, a unidade é totalmente funcional apenas com tensão auxiliar externa. | Conectar tensão auxiliar e ligar. | |
Irregularidade: 20.23 (1417hex | 5143dec) Descrição: identificação da temperatura no módulo de potência com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. O módulo de potência não fornece dados de temperatura. | – Confirmar a irregularidade. – Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |