Redução de potência
A tabela a seguir mostra a redução da potência do filtro de saída HF.., dependendo da tensão de entrada e da frequência de saída.
Observar uma redução de potência adicional de 3% IN/K acima de uma temperatura ambiente de 45 °C.
Frequência de saída | Corrente permitida do filtro I/IN | |
|---|---|---|
Corrente nominal do filtro ≤ 46 A | Corrente nominal do filtro ≥ 65 A | |
0 – 10 Hz - sem conexão UZ a 400 V - com conexão UZ a 400 V - sem conexão UZ a 500 V - com conexão UZ a 500 V |
100% 100% 100% 70% + 1.5% × frequência de saída |
100% 100% 100% 10% + 9% × frequência de saída |
11 – 20 Hz - sem conexão UZ a 400 V - com conexão UZ a 400 V - sem conexão UZ a 500 V - com conexão UZ a 500 V |
100% 100% 100% 70% + 1.5% × frequência de saída |
100% 100% 100% 100% |
21 – 149 Hz - com e sem conexão UZ |
100% |
100% |
150 – 250 Hz - com e sem conexão UZ |
100% - 0.1% × (frequência de saída - 150 Hz) |
100% - 0.2% × (frequência de saída - 150 Hz) |
Operação breve sem redução de rotação, por ex., inicialização
- Corrente do filtro 100% permitida por 5 minutos a cada 60 minutos