降额

下表显示了输出滤波器HF..基于电源电压和输出频率的降额情况。

当环境温度超过45°C时,请注意额外的降额系数为3% IN/K。

输出频率

允许的滤波电流I/I额定

滤波器额定电流 ≤ 46 A

滤波器额定电流 ≥ 65 A

0 – 10 Hz

- 在400 V下,不带UZ连接

- 在400 V下,带UZ连接

- 在500 V下,不带UZ连接

- 在500 V下,带UZ连接

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × 输出频率

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × 输出频率

11 – 20 Hz

- 在400 V下,不带UZ连接

- 在400 V下,带UZ连接

- 在500 V下,不带UZ连接

- 在500 V下,带UZ连接

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × 输出频率

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- 带和不带UZ连接

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- 带和不带UZ连接

 

100 % - 0.1 % ×(输出频率 - 150 Hz)

 

100 % - 0.2 %  ×(输出频率 - 150 Hz)

短时间运行,且转速不下降(例如启动)

  • 每60分钟允许有5分钟滤波电流为100 %