Exemplo de planejamento de projeto
O exemplo de planejamento de projeto a seguir mostra o planejamento de projeto da fonte de alimentação de 24 V:
- A entrada digital DI01 é alimentada com tensão pelo conversor.
- Consumo de potência da entrada digital: 24 mA × 24 V = 0.6 W
- O freio do motor é controlado através do MOVILINK® DDI.
- Consumo de potência do encoder do motor (EI8Z) e do retificador de freio integrado: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
- Uma saída digital é carregada com 50 mA CC.
- Consumo de potência da saída digital: 1.2 W
- Consumo de potência da unidade básica (tamanho 0S, -T0./../DI/CSO/CFN): 6.5 W
- Consumo total de potência: 11.8 W
Não é necessária uma fonte de alimentação externa de 24 V.