Projektierungsbeispiel
Das folgende Projektierungsbeispiel zeigt beispielhaft die Projektierung der 24-V-Spannungsversorgung:
- Der Digitaleingang DI01 wird vom Umrichter mit Spannung versorgt.
- Leistungsbedarf des Digitaleingangs: 24 mA × 24 V = 0.6 W
- Die Motorbremse wird über MOVILINK® DDI angesteuert.
- Leistungsbedarf des Motorgebers (EI8Z) und des integrierten Bremsgleichrichters: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
- Ein Digitalausgang wird mit DC 50 mA belastet.
- Leistungsbedarf des Digitalausgangs: 1.2 W
- Leistungsbedarf des Grundgeräts (Baugröße 0S, -T0./../DI/CSO/CFN): 6.5 W
- Leistungsbedarf gesamt: 11.8 W
Eine externe 24-V-Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.