Ejemplo de planificación de proyecto

El siguiente ejemplo muestra una planificación de proyecto de la tensión de alimentación de 24 V:

  • La entrada binaria DI01 se alimenta con la tensión del variador.
  • Demanda de potencia de la entrada binaria: 24 mA × 24 V = 0.6 W
  • El freno del motor se controla mediante MOVILINK® DDI.
  • Demanda de potencia del encoder del motor (EI8Z) y del rectificador del freno integrado: 2.6 W + 0.9 W = 3.5 W
  • Una salida binaria se carga con 50 mA CC.
  • Demanda de potencia de la salida binaria: 1.2 W
  • Demanda de potencia de la unidad básica (tamaño 0S, -T0./../DI/CSO/CFN): 6.5 W
  • Demanda de potencia total: 11.8 W

No es necesaria una tensión de alimentación externa de 24 V.