Dados técnicos gerais

Os dados técnicos gerais a seguir referem-se à unidade básica.

Imunidade a interferências

atende à norma EN 61800-3; 2º ambiente

Emissão de interferências

Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3.

A partir do tamanho 4, é necessário um filtro de rede para a classe de valor limite C2.

Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3.

Temperatura ambiente ϑU

-10 – 40 °C sem redução de potência (tamanho 0S e 0L)

0 – 40 °C sem redução de potência (tamanhos 3 – 8)

40 – 55 °C com redução de potência

Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Planejamento de projeto" > "Seleção de um conversor" > Fatores que reduzem a potência.

Tipo de refrigeração

Convecção natural (unidades sem ventilador interno):

  • MCX91A-0010 – 0025-5E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E1..

Convecção forçada por ventilador integrado dependente da temperatura (ligado – na temperatura do dissipador de calor 44 °C/desligado – na temperatura do dissipador de calor 40 °C):

  • MCX91A-0032-5E3.. – MCX91A-0160-5E3..
  • MCX91A-0034-2E3.. – MCX91A-0140-2E3..
  • MCX91A-0034-2E1.. – MCX91A-0110-2E1..

Convecção forçada por ventilador integrado com controle de rotação dependente da temperatura:

  • a partir do tamanho 3

Corrente de curto-circuito

A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 65 kA.

Grau de proteção

Tamanhos 0S, 0L, 3 e 4: IP20 conforme EN 60529, apenas com controladores de potência conectados à rede elétrica e motor

Tamanhos 5 – 8: IP10 conforme a EN 60529 (IP20 opcional) com as tampas apropriadas

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme a IEC 60664-1

Altitude de instalação acima do nível do mar:

Com a ≤ 1000 m não há restrições.

Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:

  • de 1000 m até no máximo 3800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • de 2000 m até no máximo 3800 m: para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.