一般技术数据

下列一般技术数据都以这个基本单元为准。

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准;第2种环境

干扰辐射

极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。

从规格4起,极限值等级C2需要进线滤波器。

通过相应的措施可以提高抗干扰度。

详细信息参见按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装一章。

环境温度ϑ环境

-10 ~ 40°C,无降额(规格0S和0L)

0 ~ 40°C,无降额(规格3 ~ 8)

40 ~ 55°C,有降额

详细信息参见章节“工程设计” > “选择变频器” > 降额因数

冷却方式

自然对流(设备无内部风扇):

  • MCX91A-0010 – 0025-5E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E1..

通过内置的温控风扇进行强制对流(开 – 散热片温度为44°C/关 – 散热片温度为40°C):

  • MCX91A-0032-5E3.. – MCX91A-0160-5E3..
  • MCX91A-0034-2E3.. – MCX91A-0140-2E3..
  • MCX91A-0034-2E1.. – MCX91A-0110-2E1..

通过根据温度调整转速的内置风扇进行强制对流:

  • 从规格3起

短路电流

根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。

防护等级

规格0S、0L、3和4:IP20(符合EN 60529标准),仅在电源和电机功率插接头已插入时

规格5 – 8:IP10,符合EN 60529标准(IP20可选),带相应的盖板

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III类,符合IEC 60664-1

安装海拔高度:

高度 ≤ 1000 m时,无限制。

高度 > 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定的值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过电压类别III降低到过电压类别II。