Allgemeine technische Daten

Die folgenden allgemeinen technischen Daten beziehen sich auf das Grundgerät.

Störfestigkeit

erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung

Störaussendung

Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3.

Ab Baugröße 4 wird für die Grenzwertklasse C2 ein Netzfilter benötigt.

Mit entsprechenden Maßnahmen kann der Entstörgrad verbessert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel EMV-gerechte Installation gemäß EN 61800-3.

Umgebungstemperatur ϑU

-10 – 40 °C ohne Derating (Baugröße 0S und 0L)

0 – 40 °C ohne Derating (Baugröße 3 – 8)

40 – 55 °C mit Derating

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Projektierung" > "Auswahl eines Umrichters" > Leistungsmindernde Faktoren.

Kühlungsart

Natürliche Konvektion (Geräte ohne internen Lüfter):

  • MCX91A-0010 – 0025-5E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E3..
  • MCX91A-0017 – 0025-2E1..

Zwangskonvektion durch eingebauten temperaturabhängig geschalteten Lüfter (an – bei Kühlkörpertemperatur 44 °C / aus – bei Kühlkörpertemperatur 40 °C):

  • MCX91A-0032-5E3.. – MCX91A-0160-5E3..
  • MCX91A-0034-2E3.. – MCX91A-0140-2E3..
  • MCX91A-0034-2E1.. – MCX91A-0110-2E1..

Zwangskonvektion durch eingebauten temperaturabhängig drehzahlgeregelten Lüfter:

  • ab Baugröße 3

Kurzschluss-Strom

Der unbeeinflusste Kurzschluss-Strom gemäß EN 61800-5-1 beträgt 65 kA.

Schutzart

Baugröße 0S, 0L, 3 und 4: IP20 gemäß EN 60529, nur mit gesteckten Leistungssteckern für Netz und Motor

Baugröße 5 – 8: IP10 gemäß EN 60529 (IP20 optional) mit den entsprechenden Abdeckungen

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Aufstellungshöhe NHN:

Bei h ≤ 1000 m gelten keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.