Comprimento do cabo
Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.
A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:
- Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.
- Para tensões de entrada > 400 V e/ou temperaturas ambientes > 40 °C, o comprimento máximo permitido do cabo é reduzido, consultar o capítulo Redução de potênciado comprimento do cabo devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM.
MCX91A-....-5.3..
| Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado | |||||||
Frequência PWM 2,5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional. 25 12.5 |
– 100 70 40 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
MCX91A-....-5.3.. | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem | |||||||
Frequência PWM 2,5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 100 50 25 |
– 200 140 80 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |
MCX91A-....-2.3.. | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213-1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados | |||||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional. 25 12.5 |
100 70 40 |
250 150 100 |
300 250 150 |
400 300 200 |
MCX91A.-....-2.3..
| Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213 – 1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos sem blindagem | |||||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |
750 450 300 |
900 750 450 |
1200 900 600 |
MCX91A-....-2.1.. | Tamanho | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados | ||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 25 12.5 |
100 70 40 |
MCX91A-....-2.1.. | Tamanho | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem | ||
Frequência PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |
MCX91A-....-5.3..
| Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado | |||||||
Frequência PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional. 25 12.5 |
– 100 70 40 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
Frequência PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 100 50 25 |
– 200 140 80 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |