Longitud de cable
Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.
Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:
- Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.
- Con tensiones de red > 400 V y/o temperaturas ambiente > 40 °C, la longitud del cable máxima admisible se reduce, véase el capítulo Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM.
MCX91A-....-5.3..
| Tamaño | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para cable apantallado | |||||||
Frecuencia PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 50/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción de potencia. 25 12.5 |
– 100 70 40 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
MCX91A-....-5.3.. | Tamaño | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados | |||||||
Frecuencia PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 100 50 25 |
– 200 140 80 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |
MCX91A-....-2.3.. | Tamaño | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213-1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados | |||||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción de potencia. 25 12.5 |
100 70 40 |
250 150 100 |
300 250 150 |
400 300 200 |
MCX91A.-....-2.3..
| Tamaño | ||||
|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 | 5 – 6 | |
0017 – 0025 | 0032 – 0140 | 0213 – 1080 | 0290 – 0420 | 0570 – 1080 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados | |||||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |
750 450 300 |
900 750 450 |
1200 900 600 |
MCX91A-....-2.1.. | Tamaño | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados | ||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 25 12.5 |
100 70 40 |
MCX91A-....-2.1.. | Tamaño | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0110 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados | ||
Frecuencia PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
100 50 25 |
200 140 80 |
MCX91A-....-5.3..
| Tamaño | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0S – 0L | 3 | 4 – 6 | 7 | 8 | ||
0010 – 0025 | 0032 – 0160 | 0240 | 0320 – 1770 | 2200 – 2500 | 3000 | 3800 – 5880 | |
Longitud máxima de cable del motor en m para conductores apantallados | |||||||
Frecuencia PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 50/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción. 25 12.5 |
– 100 70 40 |
– 400 300 200 |
– 400 300 200 |
– 400 300 – |
400 300 200 – |
400 300 – – |
Frecuencia PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
– 100 50 25 |
– 200 140 80 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 600 |
– 1200 900 – |
1200 900 600 – |
1200 900 – – |