Posibles riesgos
Puntos de acceso para manipulaciones
La unidad cuenta con interfaces que permiten el acceso remoto a funciones de seguridad y funciones no relacionadas con la seguridad. En este contexto, "acceso remoto" significa que, mediante una función de software, se permite el acceso más allá de los límites físicos de la máquina, el variador y el freno, ya sea de forma directa o indirecta, a través de las interfaces de comunicación locales de la unidad. Mediante estas interfaces se pueden modificar todos los parámetros sin protocolo de seguridad.
Posibles riesgos
Entre los posibles riesgos que pueden suponer las personas no autorizadas con acceso remoto a las funciones del software se encuentran, entre otros:
- Manipulación de la velocidad con aceleraciones y deceleraciones como consecuencia.
- Control no deseado del módulo de potencia, lo que puede provocar un movimiento peligroso en el eje del motor.
- Control no deseado del freno (desbloqueo del freno), lo que puede provocar un movimiento peligroso en el eje del motor.
- Calentamiento excesivo de la unidad y del motor, con el consiguiente deterioro térmico.
- Manipulación de la configuración de seguridad, lo que puede provocar un movimiento peligroso en el eje del motor.
- Manipulación de la puesta en marcha del motor configurada en el variador, lo que provoca movimientos no deseados en el eje del motor.
- Manipulación de los valores límite y ajustes de las entradas digitales configurados en el variador (límites de aplicación, levas de referencia), lo que provoca movimientos no deseados en el eje del motor.
- Manipulación de la configuración del encoder del motor y del encoder lineal, lo que puede provocar un comportamiento de marcha no deseado o errores de funcionamiento (p. ej., offset de encoder).
- Manipulación de la interfaz del bus de campo, lo que puede provocar fallos de funcionamiento.
- Manipulación del software de la unidad, lo que puede provocar movimientos no deseados.
- Cambio del firmware a una versión anterior, lo que puede provocar movimientos no deseados y fallos de funcionamiento.