潜在危险
可篡改的访问点
该设备配备了允许远程访问安全功能和非安全功能的接口。在此情况下,“远程访问”是指通过软件功能,超越机器、变频器和制动器的物理边界,直接或间接地通过设备的本地通讯接口实现访问。通过这些接口,所有参数均可在无安全协议的情况下被修改。
潜在危险
未经授权人员通过远程访问软件功能可能造成的危险包括:
- 篡改转速,导致加速和减速。
- 对功率部件进行不当控制,导致电机轴发生危险运动。
- 对制动器进行不当控制(释放制动器),导致电机轴发生危险运动。
- 设备和电机过热,导致热损坏。
- 篡改安全配置,导致电机轴发生危险运动。
- 篡改变频器中设置的电机调试参数,导致电机轴发生异常运动。
- 篡改变频器中设置的极限值和数字输入设置参数(应用极限、参考凸轮),导致电机轴产生异常运动。
- 篡改电机和距离编码器的编码器配置,可能导致异常运行行为或故障(例如编码器偏移)。
- 篡改现场总线接口,这可能导致故障行为。
- 篡改设备上的软件,这可能导致异常运动。
- 将固件降级至旧版本,这可能导致异常运动和故障行为。