Descripción del funcionamiento

Si se activa la función STO debido a una violación del valor límite de una función parcial de seguridad, la salida binaria segura interna F-DO_STO y todas las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función STO/SBC se desconectan inmediatamente.

Si se activa la función STO debido a una violación del valor límite de una función parcial de seguridad, la salida binaria segura interna F-DO_STO se desconecta inmediatamente.

Al activar la función parcial de seguridad STO, la salida binaria segura interna F-DO_STO y las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función STO se desconectan inmediatamente. En la unidad básica se activa el bloque funcional FCB 01 Bloqueo de la etapa de salida y se aplica el estado STO.

Al desactivar la función STO, se conectan inmediatamente la salida binaria segura interna F-DO_STO y todas las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función STO/SBC.

Si se produce una violación del valor límite de una función parcial de seguridad, un fallo del sistema o un fallo de salida durante el retardo de activación del freno, el tiempo de aplicación del freno finaliza inmediatamente y se desconectan la salida binaria segura interna F-DO_STO y todas las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función STO. Las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función SBC ya están desconectadas.

Si el parámetro Habilitación de SBC está ajustado en "Sí", todas las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función SBC se desconectan inmediatamente cuando se activa la función STO. Una vez transcurrido el tiempo ajustado en el parámetro Tiempo de activación del freno, la salida binaria segura F-DO_STO y todas las salidas binarias seguras F-DO asignadas a la función STO se desconectan con un retardo.