Parametrización de las funciones parciales de seguridad

AVISO

La comunicación F debe estar activada o la función parcial de seguridad debe estar parametrizada a una F-DI para que la función parcial de seguridad se active con "0" lógico en la entrada binaria segura o mediante los datos de proceso seguros.
Información adicional
  • Requisitos
  • Función parcial de seguridad STO con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SS1-t con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SS1-r con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SS2-t con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SS2-r con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SOS con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SLA con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SLS con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SSR con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SSM con MOVISAFE® CS..A
  • Filtro de velocidad
  • Función parcial de seguridad SDI con MOVISAFE® CS..A
  • Función parcial de seguridad SLI con MOVISAFE® CS..A
  • Muting fallo de encoder
  • Muting datos seguros de salida de proceso (Muting F-SP)
  • Muting EDM
  • Modo de prueba
  • Función parcial de seguridad EDM con MOVISAFE® CS..A
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
  • Puesta en marcha
  • Puesta en marcha de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
  • Parametrización de las funciones parciales de seguridad