Descrição da função

Se a função STO for ativada devido a uma violação do valor máximo de uma função do componente de segurança, a saída digital segura interna F-DO_STO e todas as saídas digitais seguras F-DO atribuídas à função STO/SBC serão desligadas imediatamente.

Se a função STO for ativada devido a uma violação de limite de uma função do componente de segurança, a saída digital segura interna F-DO_STO é desligada imediatamente.

Quando a função do componente de segurança STO é ativada, a saída digital segura interna F-DO_STO e as saídas digitais seguras F-DO, que foram atribuídas à função STO, são imediatamente desligadas. O módulo funcional FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída ativado e o status STO são definidos na unidade básica.

Quando a função STO tiver sido desativada, a saída digital interna segura F-DO_STO e todas as saídas digitais seguras F-DO atribuídas à função STO/SBC são ligadas imediatamente.

Se, durante a desaceleração da atuação do freio, ocorrer uma violação do valor máximo de uma função do componente de segurança, irregularidade do sistema ou irregularidade de saída, o tempo de atuação do freio é imediatamente finalizado e a saída digital segura interna F-DO_STO e todas as saídas digitais seguras F-DO atribuídas à função STO são desligadas. As saídas digitais seguras F-DO atribuídas à função SBC já estão desligadas.

Se o parâmetro Liberação SBC estiver parametrizado para "Sim", todas as saídas digitais seguras F-DO atribuídas à função SBC serão imediatamente desligadas quando a função STO tiver sido ativada. Após ter decorrido o tempo ajustado no parâmetro Tempo de atuação do freio, a saída digital interna segura F-DO_STO e todas as saídas digitais seguras F-DO atribuídas à função STO são desligadas com um atraso.