Parámetros, consignas

Los siguientes parámetros y consignas para el control mediante bornas priorizado se encuentran en el software de ingeniería MOVISUITE® > "Funciones" > "Consignas" > "Control mediante bornas priorizado".

Ajustes básicos

  • "Detección de flanco después de STO (si lo hubiera) y conexión de red"
  • Las señales de control en las entradas binarias deben estar siempre presentes.
  • Selección:
    • "Nivel de señal"
    • La función siempre se inicia cuando se ajustan las señales de entrada o ya están presentes.
    • "Flanco de señal positivo (por control de flancos)"
    • La función sólo se inicia cuando
    • - tras restablecer STO (si lo hubiera) o
    • - tras conectar la tensión de red (conexión a red) o
    • - tras cambiar del servicio de apoyo de 24 V al funcionamiento de red (conexión a red),
    • se produce un flanco positivo de la señal "sentido de giro positivo" o "sentido de giro negativo" (0 → 1).

Estado

  • "Control mediante bornas priorizado – Activación"
  • "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro positivo"
  • "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro negativo"
  • "Control mediante bornas priorizado – Velocidad 2"

Velocidad

  • "Velocidad 1 CA1"
  • "Velocidad 2 CA1"
  • "Velocidad 1 CA2"
  • "Velocidad 2 CA2"
  • "Fuente velocidad"

Aceleración/deceleración

  • "Aceleración/deceleración CA1"
  • "Aceleración/deceleración CA2"