参数,设定值
优先端子控制的下列参数和设定值参见工程设计软件MOVISUITE® > “功能” > “设定值” > “优先端子控制”。
基本设置
- “STO(如果有)和通电后的沿识别”
- 数字量输入端的控制信号必须始终存在。
- 选择:
- “信号电平”
- 该功能始终在已设置或已存在输入信号时启动。
- “正信号沿(边沿受控)”
- 该功能仅在下列情况下启动:
- - STO(如果有)复位后,或
- - 接通电源电压(通电)后,或
- - 将24 V辅助运行切换为电源运行(通电)后
- 存在“正旋转方向”或“负旋转方向”信号的正边沿 (0 → 1) 时。
状态
- “优先端子控制 – 激活”
- “优先端子控制 – 正旋转方向”
- “优先端子控制 – 负旋转方向”
- “优先端子控制 – 速度2”
速度
- “驱动机构1速度1”
- “驱动机构1速度2”
- “驱动机构2速度1”
- “驱动机构2速度2”
- “速度源”
加速度/减速度
- “驱动机构1加速度/减速度”
- “驱动机构2加速度/减速度”