Parâmetro, valor nominal
Os seguintes parâmetros e valores nominais para controle por bornes priorizado podem ser encontrados no software de engenharia MOVISUITE® > "Funções" > "Valores nominais" > "Controle por bornes priorizado".
Ajustes básicos
- "Detecção de flanco após STO (se houver) e ligar rede"
- Os sinais de controle nas entradas digitais devem estar sempre presentes.
- Seleção:
- "Nível de sinal"
- A função sempre inicia quando os sinais de entrada estão definidos ou já estão presentes.
- "Flanco de sinal positivo (controlado por flanco)"
- A função inicia somente
- - depois de redefinir STO (se houver) ou
- - depois de ligar a tensão de entrada (ligar rede) ou
- - depois de mudar da operação de segurança 24 V para operação em rede (ligar rede)
- existe um flanco positivo do sinal "Sentido de rotação positivo" ou "Sentido de rotação negativo" (0 → 1).
Estado
- "Controle por bornes priorizado – Ativação"
- "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação positivo"
- "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação negativo"
- "Controle por bornes priorizado – Velocidade 2"
Velocidade
- "Velocidade 1 AS1"
- "Velocidade 2 AS1"
- "Velocidade 1 AS2"
- "Velocidade 2 AS2"
- "Fonte da velocidade"
Aceleração/Desaceleração
- "Aceleração/Desaceleração AS1"
- "Aceleração/Desaceleração AS2"