Condiciones climáticas

Almacenamiento prolongado

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-1, clase 1K21, sin condensación

Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +70 °CEn función de la configuración.

Transporte

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-2, clase 2K11, sin condensación

Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +70 °CEn función de la configuración.

Funcionamiento

Uso en lugar fijo, protegido de la intemperie

IEC 60721-3-3, clase 3K22, sin condensación

diferente de la norma: Temperatura 0 °C – +40 °CExcepto para los tamaños 0S y 0L (temperatura -10 °C – +40 °C).