Condições climáticas
Armazenamento por longos períodos | à prova de intempéries IEC 60721-3-1, Classe 1K21, não condensante, sem condensação divergindo da norma: temperatura -25 °C – +70 °CDependendo da configuração. |
Transporte | à prova de intempéries IEC 60721-3-2, Classe 2K11, não condensante, sem condensação divergindo da norma: temperatura -25 °C – +70 °CDependendo da configuração. |
Operação | local fixo, à prova de intempéries IEC 60721-3-3, Classe 3K22, não condensante, sem condensação divergindo da norma: temperatura 0 °C – +40 °CExceção nos tamanhos 0S e 0L (temperatura -10 °C – +40 °C). |