Requisitos

  • Para la comunicación a través del protocolo de seguridad Safety over EtherCAT®, la opción de seguridad CS..A debe conectarse a un control de seguridad con funcionalidad FSoE Main Device.
  • La opción de seguridad CS..A requiere la versión de firmware 4.01 o superior.
  • Para las unidades básicas se requiere la versión de firmware 9.00 o superior.
  • Software de ingeniería MOVISUITE® a partir de la versión 2.30 (descarga en www.SEW‑eurodrive.com).
  • Requisitos adicionales para el uso de MOVISAFE® CS..A con conexión de bus de campo Safety over EtherCAT®:
    • Archivo de descripción de unidad ESI (EtherCAT® archivos XML/ESI para MOVI-C® MOVITRAC® advanced, MOVI-C® MOVITRAC® advanced con CiA402). Descarga en www.sew‑eurodrive.com. Utilice siempre el archivo de descripción de unidad actual.