前提条件

  • 为了通过安全协议Safety over EtherCAT®进行通讯,必须将安全选件CS..A连接到具有FSoE主设备功能的安全控制器上。
  • 安全选件CS..A需要固件版本为4.01或更高版本。
  • 基本单元要求使用固件版本9.00或更高版本。
  • 2.30版本及以上的工程设计软件MOVISUITE®(在www.sew-eurodrive.com下载)。
  • 使用MOVISAFE® CS..A(带现场总线连接Safety over EtherCAT®)时的附加要求:
    • ESI设备说明文件(EtherCAT® XML/ESI文件,用于MOVI-C® MOVITRAC® advanced、带CiA402的MOVI-C® MOVITRAC® advanced)。在www.sew-eurodrive.com下载。始终使用最新版的设备说明文件。