Salida

Unidad

MCX91A-....-503-4..

Tamaño

4

5

6

Tipo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Tensión de salida UA

V

0 – UredEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el modo motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM Pmot

kW

15

22

30

37

45

55

75

90

Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible

A

32

46

62

75

91

113

149

177

Capacidad de sobrecarga

150 %: máx. 30 s a fPWM = 4 kHz

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

75 % × IN a fPWM = 4 kHz

Potencia aparente de salida SN

kVA

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC con Ured = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980 CC

Frecuencia PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Hz

599

Véase el capítulo Propiedades del modo de regulación

Contactos de conexión X2

Conector enchufable

Perno M8 /

Perno M10