Saída
Unidade | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | ||||||
Tipo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | |||||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 32 | 46 | 62 | 75 | 91 | 113 | 149 | 177 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz | |||||||
Corrente de saída contínua em f = 0 Hz | – | 75% × IN em fPWM = 4 kHz | |||||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
Tensão nominal do circuito intermediário VCI_nom | V | 560 VCC com Vrede = 400 V | |||||||
Tensão máxima do circuito intermediário VCI_máx | V | CC 980 | |||||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | |||||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | |||||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | Pino M10 | ||||||