Freno chopper
Unidad | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | 3 | ||||
Tipo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 42 | 24 | |||
Potencia continua freno chopper | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 150 % × potencia continua del freno chopper × 0.9 | ||||
Contactos de conexión X2 | – | |||||