制动斩波器
单位 | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | 3 | ||||
型号 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 42 | 24 | |||
制动斩波器的持续功率 | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | ||||
连接触点X2 | – | |||||
单位 | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | 3 | ||||
型号 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 42 | 24 | |||
制动斩波器的持续功率 | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | ||||
连接触点X2 | – | |||||