概述
单位 | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | 3 | ||||
型号 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 63 | 83 | 120 | 147 | 236 |
功率消耗24 V | W | 最大8.5(取决于设备款型) | 20 | |||
防干扰 | – | 极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准 | ||||
PI连接 | – | M4螺栓(带终端夹) | ||||
每分钟允许的电源开/关次数 | 1/min | 1 | ||||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||||
质量 | kg | 2.7 | 2.8 | 5.3 | ||
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | ||||