Entrada

Unidad

MCX91A-....-5E3-4..

Tamaño

0S

Tipo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 CA

Corriente nominal CA Ired

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

No

Contactos de conexión X1

Conector enchufable