输入端
单位 | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | |||||||
型号 | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
额定电流AC I电源 | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
受控的整流块 | – | 否 | ||||||
连接触点X1 | – | |||||||
单位 | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | |||||||
型号 | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
额定电流AC I电源 | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
受控的整流块 | – | 否 | ||||||
连接触点X1 | – | |||||||