Descripción
La consola de programación posibilita con su display de texto completo una puesta en marcha, manejo, parametrización y diagnóstico confortables de los variadores del módulo de automatización MOVI-C®.
La consola dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer para la ingeniería con MOVISUITE® una conexión del variador a un PC.
| Características de CBG11A:
|
Para encajar el teclado directamente sobre el variador se requiere el módulo de diagnóstico CDM11A.
La consola de programación CBG22A puede utilizarse bien directamente encajada sobre el variador o bien por separado. Para utilizar el teclado por separado sobre un panel de mando o una puerta de armario, tiene a su disposición un marco de montaje de puerta COG11A. En este caso se requiere adicionalmente el cable UKS22A.