Descrição
Com sua indicação de texto completo, o painel de operação permite a colocação em operação, operação, parametrização e diagnóstico convenientes dos conversores no sistema de automação modular MOVI-C®.
O painel de operação possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.
| Características do CBG11A:
|
Para conectar o painel de operação diretamente no conversor, é necessário o módulo de diagnóstico CDM11A.
O painel de operação pode ser conectado diretamente ao conversor ou usado remotamente. A estrutura de montagem da porta COG11A está disponível para usar o painel de operação remotamente em um painel de operação ou em uma porta do painel elétrico. Neste caso, também é necessário o cabo UKS22A.