Datos técnicos

Anillo de ferrita

Unidad

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503Los contactos de conexión están ejecutados por duplicado. La fila superior está cerrada con una tapa de plástico que puede retirarse en caso necesario.

Ref. de pieza

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

29678803

Tensión nominal

V

3 × 0 – 500 V CA

3 ×
200 – 500 V CA

Corriente nominal IN

A

12.5

24

46

100

200

600

660

Pérdida nominal de potencia

W

2.9

6

14

37

83

162

162

Temperatura ambiente ϑU

 

°C

 

0 – 45

-10 – 45

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contactos de conexión
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

 

Borna roscada

Raíl de cobre

M12, cada conexión está ejecutada por duplicado.

Sección
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
taladro
ØM12 mm

Perno M12

Par de apriete
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

14 – 20

Contactos de conexión PE

Perno M6

Perno M8

Perno M10

M12 × 50

Perno M12

Par de apriete PE

Nm

6

12

23

30

30

Índice de protección según EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

IPXXA con tapa de borna suministrada

Tierra

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

24.6