技术数据
输出扼流圈 | 单位 | HD0125- | HD0240- | HD0460- | HD1000- | HD2000- | HD6000- | HD6001- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 |
| 17985153 | 17985188 | 17985161 | 17991307 | 17991250 | 17963362 | 29678803 |
额定电压 | V | 3 × AC 0 – 500 V | 3 × AC | |||||
额定电流I额定 | A | 12.5 | 24 | 46 | 100 | 200 | 600 | 660 |
额定功率损耗 | W | 2.9 | 6 | 14 | 37 | 83 | 162 | 162 |
环境温度ϑ环境
| °C
| 0 – 45 | -10 – 45 | |||||
环境温度> 45 °C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60 °C | ||||||||
连接触点 |
| 螺钉型接线端子 | 铜导轨 | M12销轴,每个接口均为双重设计。 | ||||
截面 | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 150 | 30 × 8, | M12销轴 | |
拧紧扭矩 | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 6 – 8 | 12 – 20 | – | 14 – 20 | |
PE连接触点 | – | M6销轴 | M8销轴 | M10销轴 | M12 × 50 | M12销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 6 | 12 | 23 | 30 | 30 | ||
按照EN 60529的防护等级 |
| IPXXB | IPXXA | IP00 | IPXXA,带随附的端子盖板 | |||
质量 | kg | 0.85 | 1.46 | 2.35 | 3 | 6.5 | 16 | 24.6 |