Absicherung der STO-Ansteuerung
Die Sicherheits-Teilfunktion STO ist ausschließlich elektronisch, ohne den Einsatz von Software, realisiert. Die Softwarefunktionen des Geräts haben keine Rückwirkung auf die Sicherheits-Teilfunktion STO. Ein möglicher Angreifer hat keine Möglichkeit, über die Manipulation von Software oder Daten, die an das Gerät übertragen werden, die Sicherheits-Teilfunktionen zu korrumpieren.
Beachten Sie Folgendes:
- Sichern Sie die Maschine und deren Komponenten, die die Sicherheits-Teilfunktion STO ansteuern, gegen eine mögliche Korrumpierung ab.