EU-Datenverordnung

Das Produkt bietet "Access by Design" für alle vom Produkt erzeugten Daten und entspricht damit den Anforderungen aus der EU-Datenverordnung (Verordnung 2023/2851, "EU Data Act"):

Speicherung von Daten

  • Daten im Produkt bleiben so lange gespeichert, bis sie aktiv gelöscht oder überschrieben werden.
  • Log‑ und Scope‑Daten werden in den dafür vorgesehenen Ringpuffern automatisch überschrieben, sobald diese voll sind.
  • Scope-Daten werden nur im geräteinternen RAM vorgehalten und sind nach Neustart des Geräts gelöscht.

Zugriff auf Daten

  • Alle Daten können mit frei verfügbarer Engineering-Software von SEW-EURODRIVE oder über lokale Schnittstellen oder Netzwerkverbindungen aus dem Produkt ausgelesen werden. Auch entsprechende HMI-Systeme und externe Steuerungen können auf die Daten des Produkts zugreifen.

Löschen von Daten

Datenübertragung

  • Das Produkt überträgt eigenständig keine Daten an Geräte in der Umgebung.

Dienstgüte

  • Das Gerät besitzt unterschiedliche Dienstgüten für die Datenkommunikation:
    • Zyklische Kommunikation zur Steuerung des Geräts. Wenige Byte werden echtzeitfähig und zyklisch übertragen.
    • Azyklischer Zugriff auf alle im Gerät gespeicherten, ruhenden Daten.
  • Die Reaktionszeit ist abhängig von der verwendeten Kommunikationsschnittstelle.
  • Die Zykluszeit wird durch das steuernde bzw. anfragende Gerät bestimmt und liegt üblicherweise zwischen 1 ms und 100 ms.

Informationen zu den vom Produkt erzeugten, intern gespeicherten und an andere Geräte in der Umgebung übertragene Daten sowie deren Löschung finden Sie unter IT-Sicherheitsrichtlinien für eine gesicherte Entsorgung.

Weitere Informationen bezüglich des EU Data Acts finden Sie in folgender Dokumentation:

  • Handbuch "Cybersecurity für Umrichter der Generation B"