Diagnoseschnittstelle
Diagnoseschnittstelle X50 | |
|---|---|
Standard | RS485 nach EIA-Standard |
Baudrate | 9.6 kBaud |
Start-Bits | 1 Start-Bit |
Stopp-Bits | 1 Stopp-Bit |
Daten-Bits | 8 Daten-Bits |
Parität | 1 Paritäts-Bit, |
Datenrichtung | Bidirektional |
Betriebsart | Asynchron, halbduplex |
Anschluss | RJ10-Buchse |