AS-Interface Profilvariante Binär-Slave MLK32A
AS-Interface MLK32A | |
|---|---|
Protokollvariante | AS-Interface-Binär-Slave im erweiterten Adress-Mode AS-Interface-Spezifikation V3.0, Rev.02 in Verbindung mit Masterprofil M4 |
AS-Interface Profil | S-7.A.7.7 |
I/O-Konfiguration | 7hex |
ID-Code | Ahex |
ext. ID-Code2 | 7hex |
ext. ID-Code1 | 7hex |
Adresse | 1A – 31A und 1B – 31B, beliebig oft änderbar |