Technische Daten – Funktionale Sicherheit

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten von MOVIMOT® MM..D bezogen auf die integrierte Sicherheitstechnik. Darüber hinaus müssen Sie die technischen Daten und Zulassungen aus der Betriebsanleitung "MOVIMOT® MM..D ... " beachten.

Technische Daten sicherheitsgerichtete 24-V-Versorgungsspannung

Min.

Typisch

Max.

Einheit

Eingangsspannungsbereich

18

24

30

V (DC)

Leistungsaufnahme

 

3.4

3.7

W

Eingangskapazität

 

100

120

µF

Ein-/Ausschaltschwelle

 

7.5

 

V

Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO)

 

 

5

V

Zulässiger Leckstrom
der externen Sicherheitssteuerung

 

0

10

mA

Dauer
vom Abschalten der 24-V-Spannung bis zur Abschaltung des Drehfelds

 

25

50

ms

Sicherheitskenngrößen

Geprüfte Sicherheitsklassen

Performance Level d gemäß EN ISO 13849-1

SIL 2 gemäß EN 61800-5-2

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(= PFH-Wert)

0 (Fehlerausschluss)

Gebrauchsdauer bzw.
Proof-Test-Intervall gemäß EN 61508

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Sicherer Zustand

Abgeschaltetes Drehmoment (STO)