URM

Option | URM |
|---|---|
Sachnummer | 08276013 |
Funktion | Spannungsrelais, realisiert das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse |
Nennspannung UN | DC 36 – 167 V (Bremsspule AC 88 – 400 V) |
Bremsstrom IN | 0.75 A |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -25 – +60 °C |
Lagertemperatur | -25 – +85 °C |
Abschaltzeit taus | ca. 40 ms (ohne Option URM: 100 ms) (gleichstromseitige Trennung) |