BEM
ACHTUNG
Bei zu hoher Anschluss-Spannung kann der Bremsgleichrichter BEM oder die daran angeschlossene Bremsspule beschädigt werden.
Beschädigung des Bremsgleichrichters BEM oder der Bremsspule.
- Wählen Sie eine Bremse deren Bremsenbemessungsspannung der Netznennspannung entspricht!

Option | BEM |
|---|---|
Sachnummer | 08296111 |
Funktion | Bremsgleichrichter, realisiert das schnelle Schalten (Lüften und Einfallen) der mechanischen Bremse. |
Nennanschluss-Spannung | AC 230 V – AC 500 V +10 %/-15 % 50 – 60 Hz ±5 % Anschlussdrähte schwarz |
Steuerspannung | DC 0 – 5 V |
Anschluss MOVIMOT®: Platinenstecker X10 | |
Bremsstrom | max. DC 0.8 A |
Bremsenanschluss 13, 14, 15 | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -25 – +60 °C |
Lagertemperatur | -25 – +85 °C |
Abschaltzeit taus | 10 – 20 ms |