MNF21A

Option

MNF21A

(nur für MM03D-503-00 – MM15D-503-00)

Sachnummer

08042659

Funktion

3-Phasen-Netzfilter (ermöglicht Kategorie C1 nach EN 61800-3)

Eingangsspannung

U = 3x AC 380 V – 500 V ±10 % (50/60 Hz)

Eingangsstrom

4 A

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur

-25 – +60 °C

Lagertemperatur

-25 – +85 °C