Sollwertskalierung über Parameter-Bits
Die folgende Tabelle zeigt die Parameter-Bits zur Sollwertskalierung.
Die Sollwertskalierung wirkt nur auf den von außen einstellbaren Sollwert f1.
Der Sollwert f2 und die Minimalfrequenz werden durch die Skalierung nicht beeinflusst.
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Sollfrequenzen bei den Einstellungen des Sollwert-Potenziometer f1 = 100 Hz (3000 min-1) und f1 = 50 Hz (1500 min-1):
Parameter-Bits | Teilerfaktor | Sollfrequenz [Hz] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P3 | P2 | P1 | P0 | bei Einstellung f1 = 100 Hz | Einstellung f1 = 50 Hz | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100 | 50 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1.11 | 90 | 45 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | 80 | 40 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 70 | 35 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 60 | 30 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 50 | 25 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2.22 | 45 | 22.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 40 | 20 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | 35 | 17.5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | 30 | 15 |
0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 25 | 12.5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 20 | 10 |
0 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 15 | 7.5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 14.30 | 7 | 3.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5 | 2.5 |